10-SYJ7000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
7(10-SYJ7000)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングルソレノイド)
2(2位置ダブルソレノイド)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
3
配管方式
-- --お選びください-- --
4(ベース配管形)
4
ボディオプション
-- --お選びください-- --
3(主弁·パイロット弁集合排気形)
5
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
7
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付 )
DO(DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグコネクタ リード線なし)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
M(M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
W1(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ300mm)
W2(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ500mm)
W3(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
W4(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
W7(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WO(M8コネクタ コネクタケーブルなし)
Y(DIN形ターミナル コネクタ付 )
YO(DIN形ターミナル コネクタなし)
8
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
9
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
10
配管口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8 サブプレート付)
02(1/4 サブプレート付)
11
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
12
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー