10-SYJ5000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(10-SYJ5000)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングルソレノイド)
2(2位置ダブルソレノイド)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
3
ボディオプション
-- --お選びください-- --
3(主弁·パイロット弁集合排気形)
4
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DC24V,12Vのみ))
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
6
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル コネクタ付 )
DO(DIN形ターミナル用)
G(グロメットリード線長さ300mm)
H(グロメットリード線長さ600mm)
L(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグ コネクタリード線なし)
LO(L形プラグコネクタコネクタなし)
M(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグ コネクタリード線なし)
MO(M形プラグコネクタコネクタなし)
W1(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ300mm)
W2(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ500mm)
W3(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
W4(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
W7(M8コネクタ ケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WO(M8コネクタ ケーブルなし)
Y(DIN形ターミナル コネクタなし)
YO(DIN(EN175301-803)形ターミナル コネクタなし)
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
9
配管口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8サブプレート付)
10
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー