10-SYJ3000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形(4ポート) IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ バルブ単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(10-SYJ3000)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングルソレノイド)
2(2位置ダブルソレノイド)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
3
配管仕様
-- --お選びください-- --
3(ベース配管形(4ポート))
4
ボディオプション
-- --お選びください-- --
3(主弁·パイロット弁集合排気形)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
6
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
WA1(コネクタケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(コネクタケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(コネクタケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(コネクタケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA7(コネクタケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(コネクタケーブルなし)
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー