10-SYJ300·500·700 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ/パイロット形 弾性体シール 直接配管形バルブ単体 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(10-SYJ300)
5(10-SYJ500)
7(10-SYJ700)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
3
配管仕様
-- --お選びください-- --
2(直接配管形)
4
ボディオプション
-- --お選びください-- --
M(主弁パイロット弁集合排気形)
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
6
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
WA1(コネクタケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(コネクタケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(コネクタケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(コネクタケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA7(コネクタケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(コネクタケーブルなし)
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
9
配管口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
10
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc/Mねじ)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
11
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
F(ブラケット付)
12
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー