10-SY9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/フラットケーブルタイプ バルブ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
9(10-SY9000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
2
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
3
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DC24V、DC12Vのみ))
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
3(AC110V[AC115V])
5(DC24V)
6(DC12V)
5
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
6
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
7
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4(ねじ配管))
03(3/8(ねじ配管))
C10(Φ10ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C12(Φ12ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C8(Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
N11(Φ3/8"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N9(Φ5/16"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
8
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー