10-SY5000·7000·9000·500 Series クリーンシリーズ 5ポート弁混合取付 タイプ3ポート弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(10-SY500)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
2
ボディ型式
-- --お選びください-- --
3(直接配管形)
5(ベース配管形)
3
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
Y(コネクタ付)
YO(コネクタなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
8
Aポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(ベース配管形)
01(1/8)
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー