10-SY300·SY500 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形/単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(10-SY300)
5(10-SY500)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ(N.C.))
2(ノーマルオープン(N.O.))
2
ソレノイドタイプ
-- --お選びください-- --
-(シングルソレノイド)
D(ダブルソレノイド)
3
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
4
コイル仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
T(節電回路付(DC24V、DC12Vのみ))
5
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
6
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
D(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタ付)
DO(Dタイプ、DIN形ターミナル コネクタなし)
G(グロメット リード線長さ300mm)
H(グロメット リード線長さ600mm)
L(L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
LN(L形プラグコネクタ リード線なし)
LO(L形プラグコネクタ コネクタなし)
LP(L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)カバー付コネクタAssyシンボル)
M(M形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm))
MN(M形プラグコネクタ リード線なし)
MO(M形プラグコネクタ コネクタなし)
MP(M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)カバー付コネクタAssyシンボル)
W1(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ300mm)
W2(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ500mm)
W3(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
W4(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
W5(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
W6(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
W7(M8コネクタ コネクタケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WO(M8コネクタ コネクタケーブルなし)
Y(DIN形ターミナル)
YO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
7
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
8
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
9
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8サブプレート付;10-SY300)
02(1/4サブプレート付;10-SY500)
10
ポートねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
11
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー