10-SY300·500 Series クリーンシリーズ オーダーメイド仕様 IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ 5ポート弁混合取付タイプ3ポート弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(10-SY300)
5(10-SY500)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルオープン)
2(ノーマルクローズ)
2
ボディ型式
-- --お選びください-- --
3(直接配管形)
5(ベース配管形)
3
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
R(DC3V)
S(DC5V)
V(DC6V)
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
WA1(コネクタケーブル付 ケーブル長さ300mm)
WA2(コネクタケーブル付 ケーブル長さ500mm)
WA3(コネクタケーブル付 ケーブル長さ1000mm)
WA4(コネクタケーブル付 ケーブル長さ2000mm)
WA5(コネクタケーブル付 ケーブル長さ3000mm)
WA6(コネクタケーブル付 ケーブル長さ4000mm)
WA7(コネクタケーブル付 ケーブル長さ5000mm)
WAO(コネクタケーブルなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
R(サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
S(サージ電圧保護回路付)
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
8
Aポートの管接続口径
-- --お選びください-- --
-(ベース配管形)
01(1/8)
C4(ミリサイズ Φ4ワンタッチ管継手)
C6(ミリサイズ Φ6ワンタッチ管継手)
C8(ミリサイズ Φ8ワンタッチ管継手)
M5(M5X0.8)
N3(インチサイズ Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(インチサイズ Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(インチサイズ Φ5/16″ワンタッチ管継手)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー