10-SY300·500 Series クリーンシリーズ 3ポートソレノイドバルブ 直接配管形/バルブ フラットケーブルタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(10-SY300)
5(10-SY500)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ(N.C.))
2(ノーマルオープン(N.O.))
2
ソレノイドタイプ
-- --お選びください-- --
-(シングルソレノイド)
D(ダブルソレノイド)
3
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
3(AC110V[AC115V])
5(DC24V)
6(DC12V)
4
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
U(ランプ·サージ電圧保護回路付(無極性タイプ))
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式 (ドライバ操作形))
E(プッシュターンロック式(手操作形))
6
Aポート管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
C4(Φ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C6(Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C8(Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
M5(M5X0.8)
N3(Φ5/32"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N9(Φ5/16"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
7
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー