10-SY5000·7000·9000·500 Series クリーンシリーズ 5ポート弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
5(10-SY5000)
7(10-SY7000)
9(10-SY9000)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
2
ボディ型式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形)
4(ベース配管形)
3
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V)
2(AC200V)
3(AC110V[AC115V])
4(AC220V[AC230V])
5(DC24V)
6(DC12V)
5
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
Y(コネクタ付)
YO(コネクタなし)
6
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
7
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
8
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8)
02(直接配管形の場合 ねじ配管:1/8 10-SY7000 シリーズ用;ベース配管形の場合:1/4 サブプレート付 10-SY5000/7000 シリーズ用)
03(直接配管形の場合 ねじ配管:3/8 10-SY9000 シリーズ用;ベース配管形の場合:3/8 サブプレート付 10-SY7000/9000 シリーズ用)
04(ベース配管形の場合:1/2 サブプレート付)
C10(直接配管形の場合:Φ10ワンタッチ管継手)
C12(直接配管形の場合:Φ12ワンタッチ管継手)
C4(直接配管形の場合:Φ4ワンタッチ管継手)
C6(直接配管形の場合:Φ6ワンタッチ管継手)
C8(直接配管形の場合:Φ8ワンタッチ管継手)
N11(直接配管形の場合:3/8″ワンタッチ管継手)
N3(直接配管形の場合:5/32″ワンタッチ管継手)
N7(直接配管形の場合:1/4″ワンタッチ管継手)
N9(直接配管形の場合:5/16″ワンタッチ管継手)
9
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー