10-SZ3000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド プラグインタイプ 電源ターミナル付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタ(25極))
P(フラットケーブル(26極))
PG(フラットケーブル(20極))
PH(フラットケーブル(10極))
2
コネクタ取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
3
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
5
給排気ブロック取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~20連))
D(D側(2~10連))
M(特殊仕様)
U(U側(2~10連))
6
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
7
給排気ブロック管継手仕様
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
B(エルボ管継手(下向き))
L(エルボ管継手(上向き))
8
電源ターミナル仕様
-- --お選びください-- --
N(DC24V,マイナスコモン)
N12(DC12V,マイナスコモン)
P(DC24V,プラスコモン)
P12(DC12V,プラスコモン)
9
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
10
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー