10-SY9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 分割形ベース/フラットケーブルタイプ 43P型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールドシリーズ
-- --お選びください-- --
9(10-SY9000)
1
バルブ連数
-- --お選びください-- --
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
2
P,Rポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
3
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
4
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4(ねじ配管))
03(3/8(ねじ配管))
C10(Φ10ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C12(Φ12ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C8(Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
M(混合)
N11(Φ3/8"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N9(Φ5/16"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール))
D0(DINレール取付け形(DINレールなし))
D10((D10) 10連用)
D11((D11) 11連用)
D12((D12) 12連用)
D5((D5) 5連用)
D6((D6) 6連用)
D7((D7) 7連用)
D8((D8) 8連用)
D9((D9) 9連用)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー