10-SY3000·5000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 分割形ベース/DINレール取付形/コネクタボックスタイプ 45A/NA型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(10-SY3000)
5(10-SY5000)
1
仕様
-- --お選びください-- --
A(コネクタボックス付(+COM仕様))
NA(コネクタボックス付(-COM仕様))
2
コネクタボックス取付位置
-- --お選びください-- --
D(D側)
U(U側)
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
4
給排気ブロックAssy取付け位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
M(特殊仕様)
U(U側)
5
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
6
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C4(Φ4ワンタッチ管継手)
C6(Φ6ワンタッチ管継手)
C8(Φ8ワンタッチ管継手)
M(混合)
N3(Φ5/32″ワンタッチ管継手)
N7(Φ1/4″ワンタッチ管継手)
N9(Φ5/16″ワンタッチ管継手)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー