10-SY3000·5000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形マニホールド 分割形ベース/DINレール取付形/個別配線タイプ 45型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(10-SY3000)
5(10-SY5000)
1
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
給排気ブロックAssy取付位置
-- --お選びください-- --
B(両側:2~20連)
D(D側:2~10連)
M(特殊仕様)
U(U側:2~10連)
3
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(標準·内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
4
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C4(Φ4ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C6(Φ6ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
C8(Φ8ワンタッチ管継手(ミリサイズ))
M(混合)
N3(Φ5/32"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N7(Φ1/4"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
N9(Φ5/16"ワンタッチ管継手(インチサイズ))
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
6
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー