10-SY9000 Series クリーンシリーズ EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 直接配管形マニホールド/分割形ベース 23SA型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
-(NPN出力(+COM.))
N(PNP出力(-COM.))
1
バルブ連数
-- --お選びください-- --
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
2
P,Rポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
3
オプション
-- --お選びください-- --
D(DINレール取付(DINレール付))
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
DO(DINレール取付け形(DINレールなし))
4
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー