10-SY9000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形マニホールド 分割形ベース/個別配線タイプ マニホールド 23型
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールドシリーズ
-- --お選びください-- --
9(10-SY9000)
1
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
00F(G)
00N(NPT)
00T(NPTF)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D3((D3) 3連用)
D4((D4) 4連用)
D5((D5) 5連用)
D6((D6) 6連用)
D7((D7) 7連用)
D8((D8) 8連用)
D9((D9) 9連用)
D10((D10) 10連用)
D11((D11) 11連用)
D12((D12) 12連用)
D13((D13) 13連用)
D14((D14) 14連用)
D15((D15) 15連用)
D16((D16) 16連用)
D17((D17) 17連用)
D18((D18) 18連用)
D19((D19) 19連用)
D20((D20) 20連用)
D(DINレール取付(DINレール))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
4
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー