10-SV Series クリーンシリーズ EX500分散型シリアル配線対応 カセットベースマニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(10-SV1000)
2(10-SV2000)
1
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
A2W(16点出力、2~8連(16連))
2
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
3
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
4
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
5
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C3(Φ3.2ワンタッチ管継手)
C4(A,Bポート:Φ4ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000),Φ10ワンタッチ管継手(SV2000))
C6(A,Bポート:Φ6ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(SV1000),Φ10ワンタッチ管継手(SV2000),Φ12ワンタッチ管継手(SV3000))
C8(A,Bポート:Φ8ワンタッチ管継手;P,Eポート:10ワンタッチ管継手(SV2000),Φ12ワンタッチ管継手(SV3000,SV4000))
M(A,Bポート混合)
N1(A,Bポート:Φ1/8″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000))
N3(A,Bポート:Φ5/32″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000),Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000))
N7(A,Bポート:Φ1/4″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手(SV1000),Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000,SV3000))
N9(A,Bポート:Φ5/16″ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8″ワンタッチ管継手(SV2000,SV3000,SV4000))
6
DINレール長さ指定
-- --お選びください-- --
-(標準長さ)
3(3連用)
4(4連用)
5(5連用)
6(6連用)
7(7連用)
8(8連用)
9(9連用)
10(10連用)
11(11連用)
12(12連用)
13(13連用)
14(14連用)
15(15連用)
16(16連用)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー