10-SV Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ EX500分散型シリアル配線対応 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(10-SV1000)
2(10-SV2000)
3(10-SV3000)
2
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
A3N(32点出力、2~16連(20連))
3
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
4
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~20連))
D(D側(2~10連))
U(U側(2~10連))
5
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
6
A,Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C3(A,Bポート:Φ3.2ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(10-SV1000))
C4(A,Bポート:Φ4ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(10-SV1000);Φ10ワンタッチ管継手(10-SV2000))
C6(A,Bポート:Φ6ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(10-SV1000);Φ10ワンタッチ管継手(10-SV2000);Φ12ワンタッチ管継手(10-SV3000))
C8(A,Bポート:Φ8ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ10ワンタッチ管継手(10-SV2000);Φ12ワンタッチ管継手(10-SV3000))
C10(A,Bポート:Φ10ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ12ワンタッチ管継手(10-SV3000))
N1(A,Bポート:Φ1/8"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16"ワンタッチ管継手(10-SV1000))
N3(A,Bポート:Φ5/32"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16"ワンタッチ管継手(10-SV1000);Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV2000))
N7(A,Bポート:Φ1/4"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16"ワンタッチ管継手(10-SV1000);Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV2000);Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV3000))
N9(A,Bポート:Φ5/16"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV2000);Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV3000))
N11(A,Bポート:Φ3/8"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV3000))
M(A,Bポート混合)
7
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DIN金具付、標準長さのDINレール付)
D0(DIN金具付、DINレールなし)
D3(DIN金具付、3連用DINレール付)
D4(DIN金具付、4連用DINレール付)
D5(DIN金具付、5連用DINレール付)
D6(DIN金具付、6連用DINレール付)
D7(DIN金具付、7連用DINレール付)
D8(DIN金具付、8連用DINレール付)
D9(DIN金具付、9連用DINレール付)
D10(DIN金具付、10連用DINレール付)
D11(DIN金具付、11連用DINレール付)
D12(DIN金具付、12連用DINレール付)
D13(DIN金具付、13連用DINレール付)
D14(DIN金具付、14連用DINレール付)
D15(DIN金具付、15連用DINレール付)
D16(DIN金具付、16連用DINレール付)
D17(DIN金具付、17連用DINレール付)
D18(DIN金具付、18連用DINレール付)
D19(DIN金具付、19連用DINレール付)
D20(DIN金具付、20連用DINレール付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー