10-SV Series クリーンシリーズ EX250入出力ユニット付シリアル配線対応 タイロッドベースマニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(10-SV1000)
2(10-SV2000)
3(10-SV3000)
1
SIユニット仕様
-- --お選びください-- --
0(SIユニットなし)
NW(PROFIBUS-DP 対応)
QW(DeviceNet TM対応)
TAW(AS-Interface(8in/8out 電源2系統))
TBW(AS-Interface(4in/4out 電源2系統))
TCW(AS-Interface(8in/8out 電源1系統))
TDW(AS-Interface(4in/4out 電源1系統))
VW(CC-Link 対応)
YW(CANopen対応)
ZEN(EtherNet/IP TM 対応)
2
入力ブロック連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
3
入力ブロック種類
-- --お選びください-- --
-(入力ブロックなし)
1(M12 2点入力 EX250-IE1)
2(M12 4点入力 EX250-IE2)
3(M8 4点入力 EX250-IE3)
4
入力ブロックコモン仕様
-- --お選びください-- --
-(PNPセンサ入力、または入力ブロックなし)
N(NPNセンサ入力)
5
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
6
P,Eポート取出し位置
-- --お選びください-- --
B(両側)
D(D側)
U(U側)
7
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
8
A·Bポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C10(A,Bポート:Φ10ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ12ワンタッチ管継手(10-SV3000))
C3(A,Bポート:Φ3.2ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(10-SV1000))
C4(A,Bポート:Φ4ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(10-SV1000);Φ10ワンタッチ管継手(10-SV2000))
C6(A,Bポート:Φ6ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ8ワンタッチ管継手(10-SV1000);Φ10ワンタッチ管継手(10-SV2000);Φ12ワンタッチ管継手(10-SV3000))
C8(A,Bポート:Φ8ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ10ワンタッチ管継手(10-SV2000);Φ12ワンタッチ管継手(10-SV3000))
M(A,Bポート混合)
N1(A,Bポート:Φ1/8"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16"ワンタッチ管継手(10-SV1000))
N11(A,Bポート:Φ3/8"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV3000))
N3(A,Bポート:Φ5/32"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16"ワンタッチ管継手(10-SV1000);Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV2000))
N7(A,Bポート:Φ1/4"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ5/16"ワンタッチ管継手(10-SV1000);Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV2000);Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV3000))
N9(A,Bポート:Φ5/16"ワンタッチ管継手;P,Eポート:Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV2000);Φ3/8"ワンタッチ管継手(10-SV3000))
9
取付方法
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D0(DINレール取付け形(DINレールなし))
D3(3連用)
D4(4連用)
D5(5連用)
D6(6連用)
D7(7連用)
D8(8連用)
D9(9連用)
D10(10連用)
D11(11連用)
D12(12連用)
D13(13連用)
D14(14連用)
D15(15連用)
D16(16連用)
D17(17連用)
D18(18連用)
D19(19連用)
D20(20連用)
D(DINレール取付(DINレール付))
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー