10-SQ2000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
FD0(リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:Dサブコネクタ(25P)キット ケーブルなし)
FD1(リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付)
FD2(リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル3.0m付)
FD3(リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル5.0m付)
LD0(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル0.6m付)
LD0N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル0.6m付(-COM))
LD1(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル1.5m付)
LD1N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル1.5m付(-COM))
LD2(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル3.0m付)
LD2N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル3.0m付(-COM))
LU0(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル0.6m付)
LU0N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル0.6m付(-COM))
LU1(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル1.5m付)
LU1N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル1.5m付(-COM))
LU2(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル3.0m付)
LU2N(组件名:L组件,导线插头取出方向:U侧,电缆规格:导线组件 带3.0m电缆(-COM))
PD0(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル26Pキット ケーブルなし)
PD1(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル26Pキット ケーブル1.5m付)
PD2(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル26Pキット ケーブル3.0m付)
PD3(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル26Pキット ケーブル5.0m付)
PDC(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル20Pキット ケーブルなし)
SDH(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:NKE 株:省配線Hシステム対応)
SDQ(キット名:S キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:DeviceNet対応)
SDR1(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:オムロン 株:CompoBus/S 16点 対応)
SDR2(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:オムロン 株:CompoBus/S 8点 対応)
SDV(キット名:S キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:CC-Link対応)
TD0(キット名:T キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:ターミナル端子台ボックスキット)
3
マニホールド取付方法
-- --お選びください-- --
D(DINレール取付形)
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
E(ダイレクト取付形)
4
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁付)
5
配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(配線仕様特殊 ダブル配線以外)
6
銘板プレート付
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(銘板プレート付)
7
1(P),3(R)ポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(1(P),3(R)ポート Φ10用ワンタッチ管継手)
00T(1(P),3(R)ポート Φ3/8"用ワンタッチ管継手)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー