10-SQ1000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
2
リード線取出方法
-- --お選びください-- --
FD0(キット名:F キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:Dサブコネクタ(25P)キット ケーブルなし)
FD1(キット名:F キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル1.5m付)
FD2(キット名:F キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル3.0m付)
FD3(キット名:F キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:Dサブコネクタ(25P)キット ケーブル5.0m付)
LD0(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル0.6m付)
LD0N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル0.6m付(-COM))
LD1(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル1.5m付)
LD1N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル1.5m付(-COM))
LD2(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル3.0m付)
LD2N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル3.0m付(-COM))
LU0(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル0.6m付)
LU0N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル0.6m付(-COM))
LU1(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル1.5m付)
LU1N(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル1.5m付(-COM))
LU2(キット名:L キット;リード線コネクタ取出方向:U側;ケーブル仕様:リード線キット ケーブル3.0m付)
LU2N(组件名:L组件,导线插头取出方向:U侧,电缆规格:导线组件 带3.0m电缆(-COM))
PD0(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル26Pキット ケーブルなし)
PD1(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル26Pキット ケーブル1.5m付)
PD2(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル26Pキット ケーブル3.0m付)
PD3(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル26Pキット ケーブル5.0m付)
PDC(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:フラットケーブル20Pキット ケーブルなし)
SDH(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:NKE 株:省配線Hシステム対応)
SDQ(キット名:S キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:DeviceNet対応)
SDR1(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:オムロン 株:CompoBus/S 16点 対応)
SDR2(リード線コネクタ取出方向:D側,ケーブルおよびSIユニット仕様:オムロン 株:CompoBus/S 8点 対応)
SDV(キット名:S キット;リード線コネクタ取出方向:D側;ケーブル仕様:CC-Link対応)
3
マニホールド取付方法
-- --お選びください-- --
D(DINレール取付形)
D02(2連 DINレール長さ指定)
D03(3連 DINレール長さ指定)
D04(4連 DINレール長さ指定)
D05(5連 DINレール長さ指定)
D06(6連 DINレール長さ指定)
D07(7連 DINレール長さ指定)
D08(8連 DINレール長さ指定)
D09(9連 DINレール長さ指定)
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
E(ダイレクト取付形)
4
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁付)
5
配線仕様特殊
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(配線仕様特殊 ダブル配線以外)
6
銘板プレート付
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(銘板プレート付)
7
1(P),3(R)ポート管接続口径
-- --お選びください-- --
-(1P,3Rポート Φ8用ワンタッチ管継手)
00T(1P,3Rポート Φ5/16"用ワンタッチ管継手)
8
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー