10-S0700 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインマニホールド分割形ベース Tキット(端子台ボックスキット) マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
2
シリンダポート口径
-- --お選びください-- --
C2(管接続口径:Φ2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C3(管接続口径:Φ3.2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C4(管接続口径:Φ4用ワンタッチ管継手付;ミリ)
CM(管接続口径:混合およびポートプラグ付;ミリ)
N1(管接続口径:Φ1/8"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N3(管接続口径:Φ5/32"用ワンタッチ管継手付;インチ)
NM(管接続口径:混合およびポートプラグ付;インチ)
3
P,Rポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C6(管接続口径:Φ6用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C8(管接続口径:Φ8用ワンタッチ管継手付;ミリ)
N7(管接続口径:Φ1/4"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N9(管接続口径:Φ5/16"用ワンタッチ管継手付;インチ)
4
キット名
-- --お選びください-- --
TD0(ターミナル端子台ボックスキット)
5
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁、全連付)
6
取付方式
-- --お選びください-- --
-(ダイレクト取付)
D(DINレール付(レール長さ:標準))
D0(DINレールなし(金具付))
D02(DIN金具付、2連用DINレール付)
D03(DIN金具付、3連用DINレール付)
D04(DIN金具付、4連用DINレール付)
D05(DIN金具付、5連用DINレール付)
D06(DIN金具付、6連用DINレール付)
D07(DIN金具付、7連用DINレール付)
D08(DIN金具付、8連用DINレール付)
D09(DIN金具付、9連用DINレール付)
D10(DIN金具付、10連用DINレール付)
D11(DIN金具付、11連用DINレール付)
D12(DIN金具付、12連用DINレール付)
D13(DIN金具付、13連用DINレール付)
D14(DIN金具付、14連用DINレール付)
D15(DIN金具付、15連用DINレール付)
D16(DIN金具付、16連用DINレール付)
D17(DIN金具付、17連用DINレール付)
D18(DIN金具付、18連用DINレール付)
D19(DIN金具付、19連用DINレール付)
D20(DIN金具付、20連用DINレール付)
7
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
8
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(銘板プレート付)
9
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー