10-S0700 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインマニホールド分割形ベース Sキット(シリアル伝送キット) EX600一体型(入出力対応)シリアル伝送システム(フィールドバス機器)対応 マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
連数
-- --お選びください-- --
01(1連)
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
2
シリンダポート口径
-- --お選びください-- --
C2(管接続口径:Φ2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C3(管接続口径:Φ3.2用ワンタッチ管継手付;ミリ)
C4(管接続口径:Φ4用ワンタッチ管継手付;ミリ)
CM(管接続口径:混合およびポートプラグ付;ミリ)
N1(管接続口径:Φ1/8"用ワンタッチ管継手付;インチ)
N3(管接続口径:Φ5/32"用ワンタッチ管継手付;インチ)
NM(管接続口径:混合およびポートプラグ付;インチ)
3
キット名
-- --お選びください-- --
SD60(SIユニットなし;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SD6D(EtherCAT対応;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SD6EA(EtherNet/IP(2ポート);標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SD6F(PROFINET;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SD6N(PROFIBUS DP対応;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SD6Q(DeviceNet対応;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SD6V(CC-Link対応;標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
SD6WE(EtherNet/IP対応無線ベース)
SD6WF(PROFINET対応無線ベース)
SD6WS(無線リモート)
SD6ZE(EtherNet/IP(1ポート);標準連数:1~16連;配線仕様特殊の最大連数:24連;最大ソレノイド点数:32)
4
エンドプレート種類
-- --お選びください-- --
-(エンドプレートなし)
2(M12 電源コネクタ Bコード)
3(7/8インチ 電源コネクタ)
5
SIユニット出力極性
-- --お選びください-- --
-(プラスコモンまたはSIユニットなし)
N(マイナスコモン)
6
I/Oユニット連数
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
7(7連)
8(8連)
9(9連)
7
背圧防止弁
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(背圧防止弁、全連付)
8
取付方式
-- --お選びください-- --
-(ダイレクト取付)
D(DINレール付(レール長さ:標準))
D0(DINレールなし(金具付))
D02(DIN金具付、2連用DINレール付)
D03(DIN金具付、3連用DINレール付)
D04(DIN金具付、4連用DINレール付)
D05(DIN金具付、5連用DINレール付)
D06(DIN金具付、6連用DINレール付)
D07(DIN金具付、7連用DINレール付)
D08(DIN金具付、8連用DINレール付)
D09(DIN金具付、9連用DINレール付)
D10(DIN金具付、10連用DINレール付)
D11(DIN金具付、11連用DINレール付)
D12(DIN金具付、12連用DINレール付)
D13(DIN金具付、13連用DINレール付)
D14(DIN金具付、14連用DINレール付)
D15(DIN金具付、15連用DINレール付)
D16(DIN金具付、16連用DINレール付)
D17(DIN金具付、17連用DINレール付)
D18(DIN金具付、18連用DINレール付)
D19(DIN金具付、19連用DINレール付)
D20(DIN金具付、20連用DINレール付)
D21(DIN金具付、21連用DINレール付)
D22(DIN金具付、22連用DINレール付)
D23(DIN金具付、23連用DINレール付)
D24(DIN金具付、24連用DINレール付)
9
配線仕様
-- --お選びください-- --
-(ダブル配線)
K(配線仕様特殊(ダブル配線以外))
10
銘板プレート
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(銘板プレート付)
11
パイロット仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー