10-SQ1000 Series クリーンシリーズ 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ バルブ型式
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
切換方式
-- --お選びください-- --
1(2位置シングル)
2(2位置ダブル)
3(3位置クローズドセンタ)
4(3位置エキゾーストセンタ)
5(3位置プレッシャセンタ)
2
シール方式
-- --お選びください-- --
1(弾性体シール)
3
ファンクション
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ(0.4W))
B(高速応答タイプ(0.95W))
BD(高速応答タイプ(0.95W),2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様))
BDN(高速応答タイプ(0.95W),2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様),マイナスコモン)
BN(高速応答タイプ(0.95W),マイナスコモン)
D(2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様))
DN(2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様),マイナスコモン)
N(マイナスコモン)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
5
手動操作方法
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式(要工具形))
B(ロック式(要工具形))
6
シリンダポート管接続口径
-- --お選びください-- --
C3(Φ3.2用ワンタッチ管継手、配管方向:横配管)
C4(Φ4用ワンタッチ管継手)
C6(Φ6用ワンタッチ管継手)
L3(Φ3.2用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
L4(Φ4用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
L5(M5ねじ、配管方向:上配管)
L6(Φ6用ワンタッチ管継手、配管方向:上配管)
M5(M5ねじ、配管方向:横配管)
7
ポートプラグ取付ポート
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(4Aポート)
B(2Bポート)
8
マニホールドブロックの有無
-- --お選びください-- --
-(マニホールドブロックなし)
M(マニホールドブロック付)
MB(マニホールドブロック付背圧防止弁内蔵)
9
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー