10-ISE20C(H) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 汎用流体用 正圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
定格圧力範囲
-- --お選びください-- --
ISE20C(-0.1~1MPa)
ISE20CH(-0.1~2MPa)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
R(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力)
S(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力)
T(PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力)
V(PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力)
X(NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能)
Y(PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能)
3
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
4
配管仕様
-- --お選びください-- --
02(R1/4(M5めねじ付))
A2(URJ1/4(フェースシール継手))
B2(TSJ1/4(コンプレッション継手))
C01(Rc1/8)
F02(G1/4(M5めねじ付))
N02(NPT1/4(M5めねじ付))
5
配管方向
-- --お選びください-- --
-(背面配管)
L(下配管)
6
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
W(コネクタ付リード線、5芯(リード線長さ2m、防水カバー付))
7
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(ブラケットA(配管方向:背面配管))
A3(ブラケットC(配管方向:下配管))
B(パネルマウントアダプタ(配管方向:背面配管))
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー(配管方向:背面配管))
E(パネルマウントアダプタ(配管方向:下配管))
F(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー(配管方向:下配管))
8
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー