10-IR1000·2000·3000 Series クリーンシリーズ 精密レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(IR1000型)
2(IR2000型)
3(IR3000型)
1
設定形式
-- --お選びください-- --
0(基本タイプ(ハンドル))
1(エアオペレートタイプ)
2
設定圧力範囲
-- --お選びください-- --
0(ボディサイズ1:0.005~0.2MPa;ボディサイズ2:0.005~0.2MPa;ボディサイズ3:0.01~0.2MPa)
1(0.01~0.4MPa)
2(0.01~0.8MPa)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付、圧力計付)
G(圧力計付)
6
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
R(圧力計反対側取付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー