10-IDG[]A Series クリーンシリーズ メンブレンエアドライヤ/単体タイプ 基準露点 -20℃、-15℃、-40℃、-60℃
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
30(30)
50(50)
60(60)
75(75)
100(100)
2
基準露点温度
-- --お選びください-- --
-(-20℃)
S(-60℃)
H(-15℃)
L(-40℃)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし(標準))
B(ブラケット付)
6
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし(標準))
R(流れ方向:右→左)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー