10-IDG Series クリーンシリーズ メンブレンエアドライヤ/単体タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
サイズ
-- --お選びください-- --
3(3)
5(5)
10(10)
20(20)
60(60)
75(75)
100(100)
2
基準露点温度
-- --お選びください-- --
-(-20℃)
S(-60℃)
H(-15℃)
L(-40℃)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし(標準))
B(ブラケット付)
6
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし(標準))
R(流れ方向:右→左)
RS(流れ方向:右→左 + 露点チェッカ付)
S(露点チェッカ付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー