10-AS-F Series クリーンシリーズ ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M3、M5基準)
2(1/8,1/4基準)
3(3/8基準)
4(1/2基準)
2
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
3
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
4
ワンタッチ管継手付
-- --お選びください-- --
F(ワンタッチ管継手付)
5
接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
6
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
02(Φ2mm)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
23(Φ3.2mm)
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付き)
SN(シール付、無電解ニッケルメッキ付)
N(無電解ニッケルめっき付)
8
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー