10-AS-FS Series クリーンシリーズ 目盛付スピードコントローラ インラインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
100(M5基準)
200(1/8基準)
205(1/4基準)
300(3/8基準)
400(1/2基準)
2
ワンタッチ管継手
-- --お選びください-- --
F(ワンタッチ管継手付)
3
目盛
-- --お選びください-- --
S(目盛付)
4
目盛方向
-- --お選びください-- --
-(0°)
1(180°)
2(90°)
3(270°)
5
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
10(Φ10mm)
11(Φ3/8")
12(Φ12mm)
13(Φ1/2")
23(Φ3.2mm)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー