10-AS-FM Series クリーンシリーズ 低速制御用スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5基準)
2(1/8,1/4基準)
2
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
3
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
4
ワンタッチ管継手付
-- --お選びください-- --
F(ワンタッチ管継手付)
5
低速制御用
-- --お選びください-- --
M(低速制御用)
6
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
M5(M5X0.8)
7
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
23(Φ3.2mm)
8
シール付
-- --お選びください-- --
-(シールなし)
S(シール付)
9
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー