10-AFF Series クリーンシリーズ メインラインフィルタ ボディサイズ:2C、4C、8C、11C、22C
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
11C(11kW)
22C(22kW)
2C(2.2kW)
4C(3.7kW)
8C(7.5kW)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
4
オプションa
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(ゴム材質:フッ素ゴム)
5
オプションb
-- --お選びください-- --
-(なし)
H(中圧空気用(1.6MPa仕様))
6
オプションc
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(IN·OUT逆方向(流れ方向:右→左))
7
オプションd
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(目詰まりチェッカ付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー