- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
对应5.0MPa的高压电气比例阀 ITVX
F.R.L组件/压力控制元件 » 电气比例阀压力控制元件 » 电气比例阀
-
・通过电信号按比例无级控制空气压力。
・最高供给压力:5.0MPa
・设定压力范围:0.01~3.0MPa
・最大流量:3000L/min(ANR)
・使用流体:空气,N2,O2,Ar
・接触流体部分:使用氟类润滑脂。
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITVX | 3/8 | 0.01~3.0 |