流量传感器 PFMV5/PFGV301
系列 | 额定流量范围(L/min) |
---|---|
PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
薄型数字式压力传感器 ZSE10(F)/ISE10
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
ZSE10F | 混合压 | -100.0~100kPa |
ZSE10 | 真空压 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10 | 正压 | -0.100~1.000MPa |
2色显示式高精度数字式压力开关 ZSE30A(F)/ISE30A
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
---|---|---|
ZSE30AF | 混合压 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空压 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正压 | -0.100~1.000MPa |