产品目录

产品信息 »  产品目录  » 符合ISO规格的产品  » 气缸

气缸

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ISO气缸 C85/C75

    ・符合ISO规格(6432)(C85)
    ・有带安装件、带杆前端安装件和带磁性开关的型号。
     不必分别配备气缸和安装件,节省工时。
    ・磁性开关容易微调。
    ・开关托架透明化,更便于目视确认。
    ・带磁性开关。
     C85系列:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
     C75系列:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型C85单杆双作用8,10,12,16,20,25
标准型C85双杆双作用8,10,12,16,20,25
标准型C85单杆单作用8,10,12,16,20,25
标准型C75单杆双作用32,40
标准型C75双杆双作用32,40
标准型C75单杆单作用32,40
杆不回转型C85单杆双作用8,10,12,16,20,25
杆不回转型C85单杆单作用8,10,12,16,20,25
杆不回转型C75单杆双作用32,40
杆不回转型C75单杆单作用32,40
直接安装型C85单杆双作用8,10,12,16,20,25
直接安装型C75单杆双作用32,40

ISO气缸 CP96/CP96SD

    ・符合ISO规格(15552)。
    ・重量轻:最多减小15%。
    ・采用新缓冲方式(气缓冲+垫缓冲),节拍时间缩短。
    ・垫缓冲可降低活塞停止时的噪音
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CP96单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100
杆不回转型CP96K单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100

符合ISO规格的气缸 CP96/CP96SD

    ・符合ISO规格(15552)。
    ・缓冲阀容易调节。
    ・4面均配置有CNOMO用槽、和-M9□、A9□用槽。
    ・带磁性开关(CP96SD系列:CP96SD,CP96KD)

    ※CP96系列(ø32~ø100)已进行产品变更。
      请选择新CP96系列。
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CP96单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100,125
杆不回转型CP96K单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100

ISO气缸 C96/C96SD

    ・符合ISO规格(15552)。
    ・重量轻:最多减轻17%。
    ・采用新缓冲方式(气缓冲+垫缓冲),节拍时间缩短。
    ・垫缓冲可降低活塞停止时的噪音
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型C96单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100
杆不回转型C96K单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100
平稳运动气缸C96Y单杆双作用32,40,50,63,80,100

符合ISO规格的气缸 C96/C96SD

    ・发货ISO规格(15552)。
    ・缓冲阀容易调节。
    ・带磁性开关(C96SD系列:C96SD,C96KD,C96YD)

    ※C96系列(ø32~ø100)已进行产品变更。
      请选择新C96系列。
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型C96单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100,125
杆不回转型C96K单杆双作用
双杆双作用
32,40,50,63,80,100
平稳气缸C96Y单杆双作用32,40,50,63,80,100,125

符合ISO规格的薄型气缸 C55/CD55

    ・符合ISO规格(21287)。
    ・4面均可安装小型磁性开关。
    ・带磁性开关(CD55系列:CD55)。
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型C55单杆双作用20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top