产品目录

产品信息 »  产品目录  » 氟树脂元件/氯乙烯元件  » 氟树脂制减压阀

氟树脂制减压阀

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

洁净型减压阀/氟树脂型 SRF

    ・接触液体部分材质:
     主体:New PFA。
     膜片:PTFE。
    ・推荐最大流量:20L/min(SRF50)。
     (入口压力:0.3MPa、流体:水)。
系列型号适用管子外径
公制尺寸
适用管子外径
英制尺寸
设定压力(MPa)
SRF接头一体型φ4~φ19φ1/8~φ3/40.02~0.4
SRF带螺母接头尺寸:2~6接头尺寸:2~60.02~0.4
SRF伸管式-管子外径
φ1/4~φ3/4
0.02~0.4

Go Top