产品目录

产品信息 »  产品目录  » 液压元件  » 液压用元件

液压用元件

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

立式吸油过滤器 FHIA

    ・安装于泵与储液罐之间,主要用于保护泵。
    ・可通过压差显示器和压差显示开关(CB-□□H)检测堵塞状态。
系列连接口径额定流量 L/min使用压力滤芯μm
(公称过滤粒度)
FHIA1/2B~4B30~1300负压滤网目数:
74,105,149

带外壳的吸油过滤器 FH99

    ・体积小、重量轻 端盖・外壳材质:铝铸件。
    ・防止泵的气蚀。
    ・滤芯容易维护更换。
    ・可通过压差显示器和压差显示开关(CB-□□H)检测堵塞状态。
系列连接口径额定流量 L/min使用压力滤芯μm
(公称过滤粒度)
FH99INLET:1B~4B20~900负压滤网目数:
74,105,149

吸油防护装置 FHG

    ・防止滤出的杂质脱落到油箱内。
    ・无需更换冲洗油。
    ・维护简单且不会有空气混入。
    ・给油口过滤器、真空过滤器、空气、通气装置一体化。
    ・可通过压差显示器和压差显示开关(CB-□□H)检测堵塞状态。
系列连接口径额定流量 L/min使用压力滤芯μm
(公称过滤精度)
FHG1/2B~3B18~450负压滤网目数:
74,105,149

管路过滤器 FH

    ・采用紧凑而坚固的安全设计。
    ・滤芯容易更换。
    ・油可反向流动。
    ・压差显示器、压差显示开关(CB-□□H)可检测堵塞状态。
系列连接口径额定流量 L/min使用压力(MPa)滤芯μm
(公称过滤精度)
FH34螺纹拧入(Rc)
3/8~1 1/2
法兰SSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21纸:
5,10,20
FH44螺纹拧入(Rc)
3/8~1 1/2
法兰SSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21纸:
5,10,20
FH54螺纹拧入(Rc)
3/8~1 1/2
法兰SSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21纸:
5,10,20
FH64螺纹拧入(Rc)
3/8~1 1/2
法兰SSA
15(1/2B)~80(3B)
10~6003.5,7,14,21纸:
5,10,20

立式回油过滤器 FHBA

    ・立式回油过滤器直接安装于液压系统中的液压油罐的上方,可防止回路中产生的杂质进入油罐内,保持液压油清洁,达到简化过滤器、使其更合理的效果。
    ・压差显示器、压差先是开关(CB-□□H)可检测堵塞状态。
系列连接口径(Rc)最大流量 L/min滤芯μm
(公称过滤精度)
FHBA3/4~1 1/2150,300,400纸滤芯:5,10,20
微网:
5,10,20

回油过滤器 FH100

    ・维护容易。
    ・压差显示器、压差显示开关(CB-□□H)可检测堵塞状态。
系列连接口径(Rc)额定流量 L/min滤芯μm
(公称过滤精度)
FH1003/4~3纸滤芯:50~600
微网:
60~700
纸滤芯:5,10,20
微网:
74,105

油过滤器 FH150

    ・体积小、重量轻 外罩材质:铝压铸。
    ・维护点检容易。
    ・压差显示器、压差显示开关(CB-□□H)可检测堵塞状态
系列连接口径(Rc)额定流量 L/min滤芯μm
(公称过滤精度)
FH1501/4~1/25~20纸滤芯:5,10,20

磁性分离器 FHM

    ・通过磁力吸附并去除油中的杂质,可防止机械的动作不良、精度下降、烧损等
    ,还可延长液压装置的维护周期。
系列适合储油基准量(L/个)流速使用流体
FHM20~2003m/min以下FHMN:石油类、水、醇类、
切削液、乳胶类
FHMV:磷酸酯类     

固定管板式油冷却器 水冷式/铁粒型 HOWF

    ・采用折流方式,导热效率高。
    ・体积小、占用空间小。
     是旧型号油冷却器的1/2~1/5。
    ・安装方式自由。
    ・压降小。
系列导热面积(管内侧)
m2
交换热量(kW)流量 L/min
油側
流量 L/min
冷却水侧
HOWF0.077~1.285.2~7320~80040~125

浮动管板式油冷却器 水冷式/铜粒型 HOW

    ・导热效率高。
    ・体积小、占用空间小。
     是旧型号油冷却器的1/2~1/5。
    ・采用折流方式,导热效率高。
    ・压降小。
系列导热面积(管内侧)
m2
交换热量(kW)流量 L/min
油側
流量 L/min
冷却水侧
HOW0.084~0.756~5220~40025~100

Go Top