产品目录

产品信息 »  产品目录  » 液压元件  » 液压缸

液压缸

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

薄型液压气缸 CHQ/CHDQ

    ・采用铝制主体,重量轻、体积小。
    ・可安装磁性开关。
    ・带磁性开关与不带磁性开关在长方向的尺寸相同。
    ・带磁性开关(CHDQ系列:CHDQ、CHDQW)。
系列公称压力(MPa)主体材质动作方式缸筒内经(mm)
CHQ3.5单杆双作用20,32,40,50
63,80,100
CHQW3.5双杆双作用20,32,40,50
63,80,100

符合JIS规格的薄型液压缸 CHK□/CHDK□

    ・采用铝制主体,重量轻、体积小。
    ・可安装磁性开关。
    ・安装磁性开关后长方向的尺寸不变。
    ・符合JIS规格(CHKD系列)。
    ・带磁性开关(CHDK□系列:CHDKD、CHDKG)。
系列公称压力(MPa)主体材质动作方式缸筒内径(mm)
CHKD10单杆双作用20,25,32,40,50
63,80,100
CHKG16单杆双作用20,25,32,40,50
63,80,100

小口径液压缸 CHN

    ・采用不锈钢缸筒和铝制端盖,重量轻。
    ・内有缓冲密封圈,可减轻行程末端的冲击,提高耐久性。
    ・拉杆型液压缸相比缸盖部截面尺寸变小。
系列公称压力(MPa)缸筒材质动作方式缸筒内径(mm)
CHN7不锈钢单杆双作用20,25,32,40

圆形液压缸 CHM/CHDM

    ・采用铝制缸筒和铝制端盖,重量轻。
    ・带磁性开关(CHDM系列:CHDM)。
系列公称压力(MPa)缸筒材质动作方式缸筒内径(mm)
CHM3.5单杆双作用20,25,32,40

符合ISO规格的液压缸 CHS□/CHDS□

    ・缸盖与安装件为一体,拆装容易。
    ・与拉杆型液压缸相比缸盖部截面尺寸变小。
    ・全长缩短(与CH2系列相比)。
    ・带磁性开关(CHDS□系列:CHDSD、CHDSG)。
系列公称压力(MPa)缸筒材质动作方式缸筒内径(mm)
CHSD10不锈钢单杆双作用40,50,63,80,100
CHSG16不锈钢单杆双作用32,40,50,63,80,100

符合JIS规格的液压缸 CH2/CHD2

    ・内有缓冲密封圈,可减轻行程末端的冲击,提高耐久性。
    ・杆侧端盖为分体构造,便于拆解和组装。
    ・带磁性开关(CHD2系列:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
     CHD2G、CHD2H)。
系列公称压力(MPa)缸筒材质动作方式缸筒内径(mm)
CH2E3.5单杆双作用32,40,50,63,80,100
CH2EW3.5双杆双作用32,40,50,63,80,100
CH2F7不锈钢单杆双作用32,40,50,63,80,100
CH2FW7不锈钢双杆双作用32,40,50,63,80,100
CH2G14单杆双作用32,40,50,63,80,100
CH2H14不锈钢单杆双作用32,40,50,63,80,100

拉杆型液压缸 CHA/CHDA

    ・带磁性开关(CHDA系列:CHDA、CHDAW)。
系列公称压力(MPa)缸筒材质动作方式缸筒内径(mm)
CHA3.5单杆双作用40,50,63,80,100
CHAW3.5双杆双作用40,50,63,80,100
CHA□F3.5单杆双作用40,50,63,80
100,125,160
CHAW□F3.5双杆双作用40,50,63,80
100,125,160

气液增压器 CQ2

    ・将气压转换为液压以驱动高压的液压缸。
    ・无需液压泵即可容易地获得高压液压。
    ・用途:工件的抬升作业、自动夹紧装置、薄型液压缸的液压源。
系列气缸缸径(mm)产生液压(0.5MPa时)输出液压油量(cm3
CQ2100,140,1603.5~1417~105

磁性开关 D

系列磁性开关的种类内容
D系列无触点磁性开关一般 (通用型)
2色显示式
带诊断输出的2色显示式
强耐水性产品・2色显示式
带计时器
D系列有触点磁性开关一般 (通用型)
2色显示式

Go Top