产品目录

产品信息 »  产品目录  » 温控器  » 空气温控器

空气温控器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

珀耳帖式空气温控器 HEA

    ・使用珀耳帖元件的小型温控器
    ・用于局部温控或小容量的温控
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式适合流体
HEA0~50℃22W±0.1℃珀耳帖式风冷空气

恒温干燥机 带空气温度调节功能 IDH□

    ・可稳定供给经过调温调压的干燥洁净空气
     在任何季节都可供给相同条件、品质的压缩空气
    ・应用示例:
     向机床的空气轴承等供给一定条件的压缩空气
    ・内置过滤器
     过滤精度:0.01μm(99.9%捕捉效率)
     出口侧油雾浓度:最大0.01mg/m3(ANR)
     出口测洁净度:0.3μm以上的粒子为3.5个/L(ANR)以下
    ・电源适合于世界各地的规格
     单相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
系列处理空气量 L/min
(ANR)
出口空气温度
设定范围
出口空气
设定压力范围
出口空气温度
稳定性
冷却方式
IDH□4100~50015~30℃0.15~0.85MPa±0.1加热器加热
PID控制
IDH□6200~80015~30℃0.15~0.85MPa±0.1加热器加热
PID控制

Go Top