产品目录

产品信息 »  产品目录  » 流体控制元件  » 冷却液用阀

冷却液用阀

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

冷却液阀 SGC

    ・控制机床冷却液(切削液)的大流量型阀。
    ・低功耗:0.35W(DC24V)。
    ・最高使用压力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa。
    ・寿命500万次以上(在本公司的实验条件下)。
    ・符合CE标准。
    ・符合G螺纹(ISO1179-1)标准。
    ・气控型、外部先导电磁型。
系列阀形式接管口径孔口径(mmφ)
SGCN.C./N.O.3/8~29~51

高压用冷却液阀 SGH

    ・最高使用压力:3MPa、7MPa、10MPa、14MPa。
    ・对应高速研磨、长钻加工。
    ・对应高压冷却液的润滑、切削屑冲扫、冷却。
    ・低功耗:0.35W(24VDC)。
    ・寿命300万次以上(在本公司的实验条件下)。
    ・符合CE标准。水锤减小20%。
    ・符合G螺纹(ISO1179-1)标准。
    ・气控型、外部先导电磁型。
系列阀形式接管口径孔口径(mmφ)
SGHN.C./N.O.3/8~17.5~15.9

冷却液阀 VNC

    ・用于控制机床中的冷却液(切削液)。
    ・最高使用压力:0.5MPa、1MPa。
    ・气控型、外部先导电磁型。
系列阀形式接管口径孔口径(mmφ)
VNCN.C./N.O.1/8~2
1 1/4B~3B
7~80

高压用冷却液阀 VNH

    ・用于控制机床中的高压冷却液(切削液)。
    ・最高使用压力:3.5MPa、7MPa。
    ・有气控型、外部先导电磁型。
系列阀形式接管口径孔口径(mmø)
VNHN.C.3/8~13.9~15.7

Go Top