对应5.0MPa的2、3通电磁阀
5.0MPa先导式2、3通电磁阀&单向阀 VCH/VCHC
系列 | 型号 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
VCH41 | 2通阀 N.C. | G3/4,1 | φ16 |
VCH42 | 2通阀 N.O. | G3/4,1 | φ17.5 |
VCH410 | 3通阀 | G1/2~1 | φ18 |
VCHC40 | 单向阀 | G3/4,1 | φ16 |
对应6.0MPa 直动减压阀(溢流型) VCHR
-
・寿命:1000万次。
聚氨酯弹性座阀,高压环境下的耐久性提高。
・导向(滑动)部适用NSF-H1标准的润滑脂。
・采用金属密封型溢流阀,耐久性提高。
・滑动部采用特殊氟树脂密封材质。
放置响应性稳定化,不易受压力影响。
系列 | 型号 | 形式 | 连接口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|---|
VCHR | VCHR30/40 | 直动减压阀 (溢流型) | G3/4,1,1 1/2 | 0.5~5.0 (最高使用压力侧压力6.0) |