产品目录

产品信息 »  产品目录  » 传感器/开关  » 电子式流量开关/传感器

电子式流量开关/传感器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2色显示式 数字式流量传感器 PF2M7(-L)

    ・追加流量范围:2~200L/min
    ・配管引出方向:追加背面方向
    ・追加流量调节阀(0.05~5L/min)
    ・干燥空气、N2、Ar、CO2
    ・1台可测量广泛的流量,流量范围 100:1、最小设定单位 0.01L/min
    ・对应IO-Link
    ・耐冷凝水· 耐异物性提高
    ・小型· 轻量
    ・无润滑脂
系列额定流量范围(L/min)
PF2M70.1~10(0.1~5)
0.3~25(0.3~12.5)
0.5~50(0.5~25)
1~100(1~50)
( )内为CO2的数值

2色显示式数字式流量开关 PFM

    ・可用于空气、N2、Ar、CO2
    ・无润滑脂规格。
    ・与流量调整阀一体化。
    ・体积小、重量轻、省空间。

    ※PFM系列于2022年3月停止生产。
     请选择PF2M710/725/750/711系列。
系列额定流量范围(L/min)
PFM0.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )为CO2的场合

2色显示式数字式流量开关 PFMB

    ・干燥空气、N2
    ・无润滑脂规格
    ・与流量调整阀一体化
    ・体积小、省空间

    ※PFMB7201系列已于2021年9月停产。
     请选择PF2M721系列。
系列额定流量范围 (L/min)
PFMB2~200
5~500
10~1000
20~2000

3色显示式数字式流量传感器 PF2MC7□(-L)

    ・适合干燥空气、N2
    ・3色3画面显示
    ・1个产品即可测量广泛的流量范围
     流量范围比 100:1,最小设定单位 1L/min
    ・无润滑脂
    ・对应IO-Link
系列额定流量范围(L/min)
PF2MC5~500
10~1000
20~2000

3色显示式 数字式流量开关/大流量型 PF3A□H(-L)

    ・适合流体:空气, N2
    ・流量范围:最大12,000L/min
    ・范围能力 100:1
     1台流量开关可计测大范围的流量
    ・耐冷凝水、耐异物能力提高
    ・压力损失降低75%(20kPa→5kPa)
    ・贯通构造
    ・对应IO-Link
    ・可连接气动组件(模块型)
    ・有带4画面压力/温度传感器(模块型)的型号
     (积累)可同时计测流量/压力/温度
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 3色显示式 数字式流量开关/大流量型 PF3A□H(-L)
    说明书
    系列 查看搜索结果
    PF3A□H(-L)查看搜索结果
  • 3色显示式 数字式流量开关/大流量型 PF3A□H(-L)
    自我宣告书
    系列 查看搜索结果
    PF3A□H(-L)查看搜索结果
系列额定流量范围(L/min)
PF3A□H(-L)10~1000
20~2000
30~3000
60~6000
120~12000

3画面4通道流量显示器 PFG200

    ・最多可连接4个流量传感器!
    ・可一边观察测定值一边进行设定
    ・集中管理,减小设置空间
     设置面积减小66%(PFG20□/面板安装时)
    ・累积流量测定
     1台显示器可管理4条线路的累积流量
    ・1台显示器可管理不同用途
     3ch同时显示(可设定任意通道)
系列适合流量开关
PFG200PF2A、PF3W-Z、PF3W、PF2D

3画面数字式流量显示器 PFG300

    ・最高可测量12,000L/min的流量
    ・可边观察测定值边进行设定
    ・消耗电流 25mA以下
    ・有NPN/PNP切换功能
    ・有范围输入功能(对应压力/流量)
    ・通过简单的3步即可完成设定
系列额定流量范围 (L/min)
PFG300PFG300

流量传感器 PFMV5/PFGV301

    ・用于微小工件的吸附确认
    ・重复精度±2%F.S.
    ・响应速度5ms以下,耐压500kPa
    ・无润滑脂、符合RoHS
    ・电压显示器 一台可对应全范围
    ・相关元件:真空过滤器 ZFC050系列
系列额定流量范围(L/min)
PFMV0.0~0.1
0~0.5
0~1
0~3
-0.5~0.5
-1~1
-3~3

空气用数字式流量开关 PF2A

    ・有一体型和显示器分离型。
    ・开关输出、累积脉冲输出、模拟输出。
    ・可切换累积流量、瞬时流量。
    ・IP65。
    ・4通道流量显示器。
     可将4个不同流量范围的开关连接于1个控制器。

    ※PF2A7□H系列于2018年1月进行产品变更,请选择 PF3A7□H系列。
系列额定流量范围(L/min)
PF2A1~10
5~50
10~100
20~200
50~500
150~3000
300~6000
600~12000

3色显示 水用数字式流量传感器 PF3W-Z/L

    ・适合流体:水、乙二醇水溶液
    ・轻量:最大减轻53%(40L/min、带温度传感器)
    ・对应IO-Link
    ・3色显示・2画面显示
    ・对应温度传感器&流量调节阀
    ・使用流体温度0~90℃
系列额定流量范围(L/min)
PF3W-Z0.5~4
2~16
5~40
10~100
PF3W7-L
(对应IO-Link)
0.5~4
2~16
5~40
10~100
50~250

水用数字式流量传感器/ 集装式 PF3WB/C/S/R

    ・适用流体:水、乙二醇水溶液
    ・省空间
     占位面积最大削减85%
     重量最大削减65%
    ・无配管:操作工时最多削减45%
    ・对应IO-Link
    ・3色、2画面显示
    ・使用流体温度0~90℃
系列额定流量范围(L/min)
PF3WB
一体型(基本型)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WC
一体型(直通型)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WS
分离型(供给型)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WR
分离型(回水型)
0.5~4
2~16
5~40

3色显示 水用数字式流量开关 PF3W

    ・3色2画面显示的流量传感器。
    ・与温度传感器一体化。
    ・40%小型化(与本公司PF2W相比)
    ・符合IP65、无润滑脂规格。
    ・使用流体温度0~90℃
    ・聚氯乙烯制配管型:用于脱离子水(纯水)、化学液。
系列额定流量范围(L/min)
PF3W0.5~4
2~16
5~40
10~100
50~250

3色显示 对应聚氯乙烯制配管的数字式流量开关 PF3W

    ・适应流体:脱离子水(纯水)、化学液等。
    ・3色2画面显示的流量传感器。
    ・符合IP65、无润滑脂规格。
    ・使用流体温度0~70℃。
    ・PVC管子外径:25A、30A。
系列额定流量范围(L/min)
PF3W10~100
30~250

3色显示 电磁式数字式流量开关 LFE□

    ・适用流体:水、水溶性冷却液。
    ・紧凑・轻量。
     56mm×40mm×90mm(H×W×D)
     质量:340g(LFE1□3的场合)。
    ・可检测逆流。
    ・规格流体温度:0〜85℃。
    ・消耗电流:45mA。
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 3色显示 电磁式数字式流量开关 LFE□
    说明书
    系列 查看搜索结果
    LFE□查看搜索结果
  • 3色显示 电磁式数字式流量开关 LFE□
    自我宣告书
    系列 查看搜索结果
    LFE□查看搜索结果
系列额定流量范围(L/min)
LFE□0.5~20
2.5~100
5~200

水用数字式流量开关 PF2W

    ・有一体型、显示器分离型。
    ・开关输出、累积脉冲输出、模拟输出。
    ・可切换累积流量、瞬时流量。
    ・可对应90℃高温。
    ・IP65
    ・4通道流量显示器。
     可将四种不同流量范围的传感器连接到1台控制器上。

      点此查看数字式开关设定系统
系列额定流量范围(L/min)
PF2W0.5~4
2~16
5~40
10~100

纯水、化学液用数字式流量开关 PF2D

    ・主体传感器:NewPFA,管:SuperPFA
    ・低发尘、优异的置换特性。
    ・4通道流量显示器。
     可将4个不同流量范围的开关连接于1个控制器。

      数字式开关设定系统详情:
系列额定流量范围(L/min)
PF2D0.4~4
1.8~20
4.0~40

Go Top