产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 通用速度控制阀

通用速度控制阀

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

弯头型/万向型 按压锁定式 AS

    ・采用按压锁定式,针阀锁定的操作性提高
    ・手轮加大
    ・管子插拔性提高
     插入力最多减小30%(8N)
     脱离力最多减小20%(5N)※
     ※管子的抗拉拔强度与现行品相同
    ・无电解镀镍规格已标准化
    ・可360°/自由配管(万向型)
    ・可选择节流阀(订制规格:-X214、-X21)
    ・大流量型(-X778)
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型AS12□1F~42□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
万向型AS13□1F~43□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

带快换管接头的速度控制阀 JAS

    ・高度12.7mm、减小了9.7mm(减小43.3%)
     可在狭小空间内进行流量调节
     使用六角扳手安装,简单方便
    ・最低使用压力 0.05MPa
    ・简单的按压锁定式
    ・流量再现性与操作性提高
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型JASM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
φ3.2,φ4,φ6φ1/8'',φ5/32'',φ1/4''

带刻度的速度控制阀 薄型紧凑型 JAS-S

    ・高度最多减小20.8mm
    ・带刻度窗,可对流量进行数值管理
     有副尺显示,设定可精确到1/4刻度
     可减少作业工时和误设定
    ・进气口可选择在主体左侧或右侧
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型JAS-SM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8
φ3.2、φ4、φ6φ1/8''、φ5/32''、φ1/4''

带刻度指示的速度控制阀 AS-FS

    ・通过流量的数值化管理,
     可“减少作业工时”和“减少设定错误”
     可通过刻度窗进行数值管理
    ・大型化压下锁定旋钮
    ・提高流量的再现性
    ・提高管子插拔性
    ・无电解镀镍规格已标准化
    ・备有节流阀(订制规格:-X214、-X21)
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制
适合管子外径
英制尺寸
弯头型AS12□1FS〜42□1FSM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~1/2''
万向型AS13□1FS〜43□1FSM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~1/2''

弯头型/万向型 AS

  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 弯头型/万向型 AS
    说明书
    形式 系列 查看搜索结果
    弯头型AS12□1F~42□1F查看搜索结果
    万向型AS13□1F~43□1F查看搜索结果
    固定节流型AS1201F~22□1F-X250
    金属手柄规格AS□2□1F-X242-J
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型AS12□1F~42□1FM3~1/2φ2~φ12φ1/8''~φ1/2''
万向型AS13□1F~43□1FM3~1/2φ2~φ12φ1/8''~φ1/2''
固定节流型AS1201F~22□1F-X250M3~1/4φ4,φ6-
金属手柄规格AS□2□1F-X242-JM5~1/2φ4~φ12-

插入型 AS

    ・可直接安装快换管接头!
    ・安装无需工具,减少工时。
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
弯头AS10□0P~
AS30□0P
φ4~φ10φ4~φ10

直通型 AS

    ・削减作业工时。
     采用简单的按压锁定式。
     手轮外径:约扩大1倍。
    ・流量的再现性提高。
    ・轻量化:质量约减小27%。
    ・无电解镀镍规格已标准化。
型号系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
直通型AS2002F~AS4002F-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

直通型 AS

    ・4种安装方式:直接安装・L型插入式安装・DIN导轨安装・支架安装。
    ・带标度盘。
    ・重量轻:比原来减轻了30%(AS2002F-04)。
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
直通型AS1002F~AS4002F-φ2~φ12φ1/8''~φ1/2''

小型带刻度的速度控制阀 AS-FSA

    ・高度尺寸最多减小5.4mm
    ・带刻度窗,可对流量进行数值管理
     有副标尺显示,设定可精确到1/4刻度
     可减少作业工时和误设定
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
直通型AS1002FS-□A~AS4002FS-□A-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

小型带刻度的速度控制阀 AS-FSA

    ・高度尺寸最多减小5.5mm
    ・带刻度窗,可对流量进行数值管理
     有副标尺显示,设定可精确到1/4刻度
     可减少作业工时和误设定
    ・可视性提高
     可从360°方向确认
     易于点检维护
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型AS12□1FSA〜42□1FSAM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
万向型AS13□1FSA〜43□1FSAM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''

带刻度指示的速度控制阀/直通型 AS-FS

    ・通过流量的数值化管理,
     可“减少作业工时”和“减少设定错误”
     可通过刻度窗进行数值管理
     考虑了可从4个方向选择的可视性的配置
    ・大型化压下锁定旋钮
    ・提高流量的再现性
    ・无电解镀镍规格已标准化
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
直通型AS1002FS~AS4002FS-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

直通型/面板安装型 AS

    ・面板安装板厚:最大35mm。
形式系列适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
面板安装型AS□□□1F-3φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
集中配管型AS-DPP00092/00093φ4,φ6-

Uni-弯头型/万向型压下锁定式 AS

    ・通过压下锁定式,提高针阀锁定的操作性
    ・旋钮大型化
    ・管子插拔性提高。
     插入力降低Max.30%(8N)
     拔出率降低Max.20%(5N)※
     ※确保管子拉拔强度与以前产品相同。
    ・无电解镀镍规格已标准化。
    ・360°/可自由配管(万向型)。
    ・备有节流阀(订制规格:-X214、-X21)
    ・大流量型(-X778)
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型
Uni螺纹规格
AS22□1F~42□1FUni 1/8~1/2φ3.2~φ16φ1/8''~φ1/2''
万向型
Uni螺纹规格
AS23□1F~43□1FUni 1/8~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

带Uni-刻度指示的速度控制阀 AS-FS

    ・通过流量的数值化管理,
     可“减少作业工时”和“减少设定错误”
     可通过刻度窗进行数值管理
    ・大型化压下锁定旋钮
    ・提高流量的再现性
    ・提高管子插拔性
    ・无电解镀镍规格已标准化
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型
Uni螺纹规格
AS22□1FS〜42□1FSUni 1/8~1/2φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''

带Uni-带快换管接头的速度控制阀 AS

    ・采用垫密封方式、新型的管用螺纹结构使螺纹拧入的作业时间缩短为1/3。
    ・适合Rc, G, NPT, NPTF。
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
Uni-快换管接头AS□□□1F-U□1/8~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

压下锁定式带快换接头的双向速度控制阀 ASD-A

    ・采用压下锁定式,针锁的操作性提高
    ・无需工具,手轮加大
    ・可同时控制进气节流和排气节流
    ・可防止气缸急速伸出,控制单作用气缸的速度
    ・可通过手轮颜色识别进气节流和排气节流
    ・轻量化:重量约减轻28%
    ・流量的再现性提高
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
双向速度控制阀ASD-AM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

双向速度控制阀 ASD

    ・1个速度控制阀可控制双向的流量(进气节流・排气节流)。
    ・防止气缸急速伸出。
    ・单作用气缸的速度控制。
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
双向速度
控制阀
ASDM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

带快换管接头的金属速度控制阀 ASB

    ・外露部件全金属材质,提高耐环境性
    ・可在焊接火花、粉尘、紫外线等环境下使用
    ・可安装性提高
     配管位置抬高管子易于插拔
    ・轻量:约削减28%(54g→39g)
形式系列气缸侧连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
外部全金属弯头ASBM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

金属速度控制阀 薄型 ASBL

    ・外部为全金属,耐环境性提高
    ・可在有焊渣、粉尘、紫外线等的环境中使用
    ・使用六角扳手安装,施工性提高
    ・配管自由度提高(可360°旋转)
    ・安装高度降低 约降低30%(阀全开时)
    ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
形式系列气缸侧连接口径适合管子内径
公制尺寸
适合管子内径
英制尺寸
外部全金属
弯头型
ASBLM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

金属弯头型 AS

形式系列气缸侧
连接口径
金属弯头型AS12□0~AS42□0M3~1/2

直通型 AS

形式系列气缸侧
连接口径
直通型AS1000~5000M3~1/2

大容量直通型 AS

  • 大容量直通型 AS
    说明书
    形式 系列 查看搜索结果
    大容量直通型AS420~900查看搜索结果
形式系列气缸侧
连接口径
大容量直通型AS420~9001/4~1/2

直通型(按压锁定式) AS

    ・针阀一按即可锁定。
形式系列气缸侧
连接口径
直通型(按压锁定式)AS35001/4,3/8

Go Top