管子
尼龙管 T
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
T・TIA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水 透平油1号 (ISO VG32)※ |
软尼龙管 TS
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TS・TISA | φ4,φ6,φ8,φ10 φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水 透平油1号 (ISO VG32)※ |
聚氨酯管 TU
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 管子外径 英制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU・TIUB | φ2,φ4,φ6,φ8 φ10,φ12,φ16 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'' φ3/8'',φ1/2'' | 黒、白、赤、蓝、黄、绿 透明、橙 其他、共29色 | 空气、水 |
聚氨酯管 TU-X214
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TU-X214 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿、透明、橙 | 空气、水 |
聚氨酯排管 多芯・多色 TU
系列 | 管子外径 | 颜色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿透明、橙 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空气 |
软聚氨酯管 TUS
系列 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿 半透明、棕黄 | 空气 |
软聚氨酯排管 多芯・多色 TUS
系列 | 管子外径 | 颜色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、红、蓝、黄、绿半透明、棕黄 | 2芯、3芯 4芯、5芯 | 空气 |
硬聚氨酯管 TUH
系列 | 型号 | 最高使用压力 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|---|
TUH | 标准型 | 0.8MPa(20℃时) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、蓝、半透明 | 空气 |
TUH | 高压型 | 1.0MPa(20℃时) | φ4,φ6,φ8 φ10,φ12 | 黒、乳白、蓝、半透明 | 空气 |
耐磨损管 TUZ
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TUZ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 黒、乳白、红、蓝、黄、绿 | 空气、水 |
耐磨损管 透明型 TUZC
系列 | 管子外径 公制尺寸 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TUZC | φ6 | 黑、蓝、半透明 | 空气、水 |
耐磨损排管 多芯・多色 TUZ
系列 | 管子外径 | 颜色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TUZ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、乳白、红、蓝、黄、绿 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空气 |
聚氨酯螺旋管 TCU
系列 | 管子外径 | 颜色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TCU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 1芯、2芯、3芯 | 空气 |
聚氨酯排管 TFU
系列 | 管子外径 | 颜色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TFU | φ4,φ6,φ8 | 黒 | 2芯、3芯 | 空气 |
符合食品卫生法的聚氨酯管 TU-X217
系列 | 管子外径 | 颜色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TU-X217 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、蓝、透明 | 空气、水 |