增压阀
省气型增压阀 VBA
-
・空气消耗量:最多减少40%(根据本公司的测定条件)
通过排气再利用回路,实现驱动
・动作噪音65dB(A)
比现行产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司的测定条件)
・充气时间最多缩短50%
・动作次数5,000万次以上
由于寿命提高,维护频率降低(根据本公司的测定条件)
・可垂直、水平安装
・可与现行产品(VBA系列)可安装互换
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3145 | 1/4、1/2 | 0.3~1.2 |
增压阀 VBA10A/11A
-
・将部分工厂用气最大增压至四倍
・采用全气动,无需电源,设置简单
・空气消耗量:最多减少25%(增压比2倍)、最多减少30%(增压比4倍)
・最大流量:提高10%(增压比2倍)、提高30%(增压比4倍)
・充气时间:最多缩短30%(增压比2倍)、最多缩短60%(增压比4倍)
・寿命提高:5,000万次以上(增压比2/4倍)
由于寿命提高,维护频率降低
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA-X3239 | 1/4 | VBA10A:0.4~1.4 VBA11A:0.8~2.0 |
增压阀 VBA
-
・对工厂空气实现最大2倍增压,无需电源。
只需将工厂气路和空气连接即可得到最大2倍的压力。
(VBA11A最大为4倍)
增压阀与气罐直接连接,节省空间。
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
VBA | 1/4,3/8,1/2 | VBA1□A:0.2~2.0 VBA2□A:0.2~1.0 VBA4□A:0.2~1.0 VBA43A:0.2~1.6 |
气罐 VBAT
-
・可将增压阀紧凑地直接相连的小容量气罐。
・也可作为单纯的气罐使用。
・带安全阀(可选项)。
・符合国际规格
符合CE标识(−Q)
不符合ASME规格(−X11)
符合中国压力容器规格(−X104)
劳动安全卫生法KC认证品(−X101)
系列 | 接管口径 | 气罐容量(L) |
---|---|---|
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |