真空、吹气两用阀
真空抽吸器/大流量喷嘴 ZHV
-
・供给压缩空气即可进行吹气或产生真空
吹气:最大6,820L/min(ANR)※1
真空:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供给压力:0.5MPa时、ZHV40的值
・可通过调节喷嘴位置控制吹气/真空流量
・可产生供气量3倍以上的真空流量
・可产生供气量4倍以上的吹气流量
・质量:最多减小50%(209g←417g)※2
※2 ZHV20,与以前产品(ZH20-X185)相比
・容积:最多减小50%(17,000mm3←34,000mm3)※3
※3 ZHV10,与以前产品(ZH10-X185)相比
・与以前产品(ZH-X185)本体安装尺寸、通口连接方法、流体通过直径相同
系列 | 真空压力 (kPa) | 吸入流量 L/min(ANR) | 输出流量 L/min(ANR) | 空气消耗量 L/min(ANR) | 流体通过直径 |
---|---|---|---|---|---|
ZHV10 | -6 | 520 | 670 | 180 | ø13 |
ZHV20 | -6 | 1975 | 2360 | 380 | ø21.6 |
ZHV30 | -6 | 4590 | 5310 | 710 | ø30 |
ZHV40 | -6 | 5270 | 6820 | 1330 | ø42 |
真空发生器/大流量喷嘴 ZH□-□-X185/ZH□-□-X341
-
・根据压缩空气的供给,可进行大流量吹气或产生真空。
・能以供给空气量的4倍吹气。
・能产生供给空气量3倍的真空流量。
・通过直径大,可将切削屑、杂质等吸入。
・无需维护。
・可带安装支架。
・应用示例
吹气:水滴飞溅、切削屑的吹除。
真空:焊烟的吸收、颗粒、粉体等的材料搬运。
ZH-X185 真空发生器/大流量喷嘴已于2023年9月停产,
请考虑选用ZHV系列作为替代产品。
▶详情请点击了解
真空发生器/大流量喷嘴 ZH-X226/-X249/-X338
-
・可通过供给压缩空气实现大流量喷气吹扫&真空吸气
喷气吹扫:最大1,550L/min(ANR)
真空吸气:最大880L/min(ANR)
・应用示例
吸附搬运、通过冷却液吹扫,吹散切削末、水滴
系列 | 吸气流量 [L/min(ANR)] | 喷气流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZH-X226 | 405 | 700 | 297 |
ZH-X338 | 880 | 1,550 | 570 |
ZH-X249 | 820 | 1,160 | 340 |