真空发生器、真空泵系统
真空单元 ZK2□A
-
・供给阀:追加N.O.规格
停电/电源OFF时可产生真空※
防止停电时工件掉落※
※可确保供给压力时
・追加对应IO-Link的压力开关
1根通信线即可控制真空发生器
可以读取元件信息、统一设定参数
・对应真空发生器系统/真空泵系统
・节能型真空发生器
达到真空设定值后停止供气:空气消耗量 削减 93%(根据本公司测定条件)
・真空发生器的效率提高,吸入流量增加50%(和本公司的一段式真空发生器比较)
・节能效果(金额换算):削减93%
・采用高效消音型消声器,噪声降低&吸入流量提高
真空发生器系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZK2□07 | 0.7 | 29 | 24 | 2~40 | ZK2□00 |
ZK2□10 | 1.0 | 44 | 40 | 2~50 | ZK2□00 |
ZK2□12 | 1.2 | 61 | 58 | 2~125 | ZK2□00 |
ZK2□15 | 1.5 | 67 | 90 | 2~150 | ZK2□00 |
真空发生器系统一体型阀岛 JSY1000-E
-
・紧凑的多功能阀岛
将元件一体化,适合同时使用执行器与真空吸附的应用
・对应EtherCAT®
・多功能阀岛可节省配线和配管
・设置面积:减小64%
・产品重量:减小42%
・节能功能
CO₂排放量(空气消耗量):减少90%
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 驱动气缸尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000-E | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |
对应现场总线的集装式 真空发生器 ZKJ
-
・对应现场总线
无需输入/输出单元,可节省空间
削减配线工时
对应通信协议:PROFINET,IO-Link,EtherNet/lP,EtherCAT
・节能型真空发生器 空气消耗量:削减90%
・供给阀:N.O.规格
在停电/电源OFF时也可发生真空※(确保供给压力的场合)
防止停电时工件落下(确保供给压力的场合)
・IP65 对应防尘、防滴规格
真空发生器系列 | 喷嘴口径 | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |
薄型真空单元 ZQ□A
-
・带节能功能的真空用压力开关
空气消耗量:削减90%(以本公司的测定条件)
消耗功率:减小60%【0.4W←1W(以前产品)】
真空破坏压力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(以前产品)】
复制功能:减少设定工时、降低设定值输入错误的可能
・真空发生器系统/对应真空泵系统
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 15 | 2~13 | ZQ000□ |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 25 | 2~20 | ZQ000□ |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 47 | 2~32 | ZQ000□ |
薄型真空发生器、真空泵系统 ZQ
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 14 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~32 | ZQ1000 |
大型真空单元 ZR
-
・对应真空发生器系统/真空泵系统。
・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。
・采用双电磁头,具有自我保持功能。
・可集装化。
・可选择数字式真空开关、电磁阀等功能。
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |
小型真空单元 ZB
-
・对应真空发生器系统/真空泵系统。
・高速响应:阀响应5ms、真空响应时间28ms。
・节能:空气消耗量减少17%,到达真空压力提高21%。
・体积小、重量轻:46g。
・带真空用压力开关,可最多同时拷贝10台。
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
小型真空发生器 ZA
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |
真空单元 ZX
-
・对应发生器系统/真空泵系统。
・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。
・最适合用于100g以下的电子零件或小型精密零部件。
・可集装化。
※ZX(搭载数字式压力开关ZSE3)已于2019年6月停产,请选择ZQ系列、ZK系列。
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZX105 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 | ZX100 |
ZX107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZX100 |
ZX110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~25 | ZX100 |
真空发生器 ZM
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 |
ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 |
ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 |
ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 |
ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 |
多级真空发生器(搭载真空用压力开关 ZSE20A) ZL1/ZL3/ZL6
-
・追加对应IO-Link的真空用压力开关(ZL3、ZL6)New
只需一根通信电线,就能控制真空发生器
可读取元件信息并进行参数的统一设定。
・最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)3种类型
・空气消耗量减少91% (ZL3、ZL6)
得益于带节能功能的真空压力开关及真空发生器的效率提高
・重量最多减少60%
ZL1:180g←ZL112 (以前产品):450g
※1 分支规格+通口排气时
系列 | 喷嘴口径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3M | 1.9 | 300※1 | 150 |
ZL3H | 1.5 | 300※1 | 135 |
ZL6M | 1.9×2 | 600※1 | 300 |
ZL6H | 1.5×2 | 600※1 | 270 |
多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6
-
・有3种最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)
・空气消耗量减少90%(ZL3、ZL6)
・质量最多减轻60% [ZL112(以前产品):450g→ZL1:180g]
・采用3段拉瓦尔喷管结构
吸入流量提高250% (ZL1、与本公司产品相比)
・3种真空压力检测部
・无需工具! 可削减维护工时
※1 ZL3H, ZL6H(标准供给压力:0.5MPa)时
※2 分支+通口排气时
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3 | 1.9 1.5 | 300(※2) | 135(※1) |
ZL6 | 1.9X2 1.5X2 | 600(※2) | 270(※1) |