产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 夹紧气缸

夹紧气缸

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

回转夹紧缸 MK

    ・允许惯性力矩提高3倍。
     (与高负载型MK2系列相同)
    ・4面均可安装小型磁性开关。
    ・全长尺寸与原MK系列相同。
    ・原MK、 MK2已改善合并为新MK系列。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型MK双作用12,16,20,25,32,40,50,63

回转夹紧缸 MK2T

    ・双导向槽型的回转机构处采用了导轮,不回转精度提高。
    ・可对应弧焊用耐喷溅气缸(-XC89/-XC91)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
双导向槽型MK2T双作用20,25,32,40,50,63

夹紧缸 CK□1

    ・质量:减小7%(1.96 kg→1.82kg)
    ・3种耳环宽度:12.5mm、16.5mm、19.5mm
     可根据用途选择。
    ・与现行的CK1系列安装尺寸相同
    ・磁性开关安装杆、配管通口:可安装于3个方向
    ・可安装多种磁性开关
     耐强磁的磁性开关、标准型磁性开关
种类系列动作方式耳环宽(mm)缸筒内径(mm)
标准磁石型CKG1□-Z1双作用12、16.5、19.540、50、63
无磁石CK1□-Z1双作用12、16.5、19.540、50、63
强力磁石型CKP1□-Z1双作用12、16.5、19.540、50、63

夹紧缸 CK□1

    ・缸筒全长缩短7mm(CKP1□40)。
    ・通过螺纹调节速度,操作简便。
    ・速度控制阀不会从缸筒范围内探出。
    ・可从3个方向安装耐强磁磁性开关。
     D-P3DW型、D-P4DW型(CKG1)
     D-P79WSE型、D-P74L/Z型
    ・可对应弧焊用耐喷溅气缸(-XC88/-XC89/-XC91)(仅CKG1)。
种类系列动作方式耳环宽度(mm)缸筒内径(mm)
标准型CK1双作用16.5,19.540,50,63
内置标准磁石
(带耐强磁的磁性开关)
CKG1双作用16.5,19.540,50,63
内置强力磁石
(带耐强磁的磁性开关)
CKP1双作用16.5,19.540,50,63

带锁夹紧缸 CLK2

    ・可在空气源压力下降或残压排气时保持夹紧及非夹紧状态的夹紧缸。
     (单向锁紧)
    ・缓冲阀、堵头为内置,不会从气缸缸盖范围内探出。
     操作性提高。
种类系列动作方式耳环宽度(mm)缸筒内径(mm)
内置标准磁石CLK2G双作用12,16.5,19.532,40,50,63
内置强力磁石CLK2P双作用16.5,19.540,50,63

夹紧缸/小型 C(L)KG/C(L)KP-X2095

    ・尺寸为当今最小的级别。
    ・小至ø25缸径。
     质量:380g、全长:186.7mm
     (ø25-50行程,无速度控制阀和磁性开关时)
    ・质量最多减小48%,全长缩短18%。
种类系列动作方式耳环宽度(mm)缸筒内经(mm)
标准型
(内置标准磁石)
CKG-X2095双作用9,1225,32,40
标准型
(内置强力磁石)
CKP-X2095双作用9,1225,32,40
带锁
(内置标准磁石)
CLKG-X2095双作用9,1225,32,40
带锁
(内置强力磁石)
CLKP-X2095双作用9,1225,32,40

销钉夹紧缸 C(L)KQG/C(L)KQP

    ・夹紧与定位同时进行。
    ・可对应多种形状的工件(有55种导向销钉)。
    ・主体形状(4种)可选,可适应多种设置条件。
    ・可根据工件选择夹紧位置的高度。
种类系列导向槽形状缸筒内径
(mm)
标准型
(内置标准磁石)
CKQG圆形
菱形
50
标准型
(内置强力磁石)
CKQP圆形
菱形
50
带锁
(内置标准磁石)
CLKQG圆形
菱形
50
带锁
(内置强力磁石)
CLKQP圆形
菱形
50

销钉夹紧缸 高硬度导向销型 C(L)KQ□D-X3256

    ・导向销材质硬度提高30%
    ・采用对应高强度材质的工件的高硬度导向销
    ・与现有产品(C(L)KQ□50)在规格、安装、外形尺寸上具有互换性
    ・与现有产品的导向销在安装上具有互换性
种类系列导向销形状缸筒内径(mm)
标准型
(内置标准磁石)
CKQGD□50□-X3256圆形50
标准型
(内置强力磁石)
CKQPD□50□-X3256圆形50
带锁
(内置标准磁石)
CLKQGD□50□-X3256圆形50
带锁
(内置强力磁石)
CLKQPD□50□-X3256圆形50

紧凑型销钉夹紧缸 C(L)KQG32-X3036

    ・轻量:重量减小41%(900g→530g)
    ・体积小
     全长:缩短41.5mm(183mm→141.5mm)
     主体宽度:缩短4mm(50mm→46mm)
    ・带有紧急停止时防止工件下落的锁紧机构
    ・导向销的形状可用于孔径为ø8~ø20的工件
    ・臂容易更换
种类系列导向销形状缸筒内径
紧凑型
无锁
CKQG32-X3036圆形
菱形
32
紧凑型
带锁
CLKQG32-X3036圆形
菱形
32

销钉夹紧缸 C(L)KQG32/C(L)KU32

    ・夹紧位置高度可选:30mm、100mm
    ・扁平型气缸,主体宽度29mm。
    ・全型号均带锁。
    ・可带小型标准磁性开关。
    ・新追加了工件孔径ø9、ø11、ø13用的导向销钉及菱形导向销钉(ø10以上)。
种类系列导向销钉
形状
缸筒
内径
(mm)
薄型气缸
耐强磁磁性开关
安装型
CKQG32-X2081/X2082圆形
菱形
32
带锁薄型气缸
耐强磁磁性开关
安装型
CLKQG32-X2081/X2082圆形
菱形
32
扁平型气缸
耐强磁磁性开关
小型磁性开关
安装型
CKU32-X2321/X2322圆形
菱形
32
带锁扁平型气缸
耐强磁磁性开关
小型磁性开关
安装型
CLKU32-X2321/X2322圆形
菱形
32
扁平型气缸
耐强磁磁性开关
安装型
CKU32-X2091/X2092圆形
菱形
32
带锁扁平型气缸
耐强磁磁性开关
安装型
CLKU32-X2091/X2092圆形
菱形
32

扁平型销钉缸 C(L)KU32-X2359A

    ・可减少预备品和非标订制,交货期短。
    ・导向销钉与基准安装块分离。
    ・基准安装块可由用户自己加工。
     (可变更为任意形状)
种类系列导向销钉
形状
缸筒
内径
(mm)
扁平型销钉缸
耐强磁
磁性开关安装型
CKU32-X2359A圆形
菱形
32
带锁的扁平型销钉缸
耐强磁
磁性开关安装型
CLKU32-X2359A圆形
菱形
32

小型夹紧缸 CKZM16-X2800/X2900

    ・体积小 宽20mm,重量轻 质量250g
    ・最大夹紧力 200N,最大保持力 300N
    ・平滑的夹紧特性。
     工件厚度大至3.5mm时也能保持稳定的夹紧力输出。
    ・单元化结构,减少了设计组装工时。
     夹紧缸上追加了臂组件和安装组件。
系列动作方式臂开度缸筒内径(mm)
CKZM16-X2800
基本型
双作用68º16
CKZM16-X2900
串联型
双作用68º16

强力夹紧缸/紧凑型  CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□

    ・重量轻 质量:580g(ø25、橡胶端盖)
    ・体积小 宽:34mm、高:192.4mm (ø25、臂开度90º、橡胶端盖)
    ・夹紧力:1100N (ø32、臂长50mm、0.5MPa时)
    ・可通过切换开关选择增力和锁紧功能
    ・耐喷溅
    ・带有应对焊接磁场的接近开关
    ・可选择带手动操作用的手柄
    ・可选择橡胶端盖或金属端盖
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZT25-X2797(橡胶端盖)
CKZT-X3064(金属端盖)
基本型
90º、105ºSENSTRONIC25、32
CKZT25-X2798□(橡胶端盖)
CKZT-X3174(金属端盖)
带手动操作用手柄
90º、105ºSENSTRONIC25、32
CKZT-X3232(橡胶端盖)
CKZT-X3229(橡胶端盖)
带手动操作的锁紧规格
90º、105ºSENSTRONIC25、32

强力夹紧缸 CKZT40

    ・轻量、小型
    质量:1.6kg
     小型:宽 54mm、高 265.9mm
    ・高夹紧力
     夹紧力:1200N(臂长100mm、0.5MPa时)
    ・肘节机构实现了增力和锁紧功能
    ・耐焊渣喷溅构造
    ・带能对应焊接磁场的接近开关
    ・可选择带手动操作机构(锁紧规格)
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZT30º、45º、60º、75º 、90º
105º、120º、135º
TURCK/P&F40

强力夹紧缸 CKZ5T

    ・采用新构造,体积减小
     全长最多缩短49mm
     纵深最多减小17.3mm(具有与现行型号CKZ3T的安装互换性)
    ・质量最多减小23%
     采用铝制主体,大幅轻量化
    ・高夹紧力:4000N(ø63、臂长100mm、0.5MPa时)
    ・手动解锁的操作性提高
    ・耐火花喷溅构造
     铝制主体的全封闭构造
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZ5T15º、30º、45º、60º、75º、90º、105º、120º、135ºTURCK/P&F50、63

强力夹紧缸 CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□

    ・开关调节简单,大幅缩短作业工时。
     臂开度变更时开关容易调节。
    ・带金属开关保护罩。
    ・重量最多削减39%。
    ・夹紧力大 4000N
    ・耐喷溅构造。
    ・有2种顶盖可选。
    ・可选择带手动操作杆的型号。
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZ3T-X273415º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3T-X2568□
带手动操作用手柄
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

强力夹紧缸 CKZT80

    ・高夹紧力:8800N(臂长100mm、0.5MPa时)
    ・肘节机构实现了增力和锁紧功能
    ・耐焊渣喷溅构造
    ・带能对应焊接磁场的接近开关
    ・可选择带手动操作机构(锁紧规格)
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZT30º、45º、60º、75º 、90º
105º、120º、135º
TURCK/P&F80

符合NAAMS规格的强力夹紧缸 CKZ5N

    ・采用新构造,实现了小型化
     全长最多缩短49mm
     纵深最多减小17.3mm(可与现行产品CKZ3N互换安装)
    ・质量最多减小27%
     采用铝制主体,大幅轻量化
    ・高夹紧力:4000N(ø63、臂长100mm、0.5MPa时)
    ・手动解锁的操作性提升
    ・耐火花喷溅构造
     采用铝制全封闭主体构造
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZ5N15º、30º、45º、60º、75º、90º、105º、120º、135ºTURCK/P&F50、63

符合NAAMS规格的 强力夹紧缸 CKZ3N-X2742A/X2568□

    ・重量最多减小38%。
     铝制主体使重量大幅减轻。
     也可用于材料装卸机器人。
    ・开关调节简单,可大幅削减作业工时。
     臂开度变更时开关容易调节。
    ・夹紧力大:4000N
    ・采用金属制开关盒保护罩(可选项)。
     防止开关盒受到意外冲击。
    ・可选择带手动操作杆的型号。
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZ3N-X2742A
基本型
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3N-X2568□
带手动操作用手柄
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

强力夹紧缸 CKZT

    ・每个尺寸有3种臂的扩展品。
    ・耐喷溅、耐水。
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40,50,63,80

强力夹紧缸 CKZ2N

    ・符合新NAAMS (北美汽车公制标准) 。
    ・有138种臂扩展品。
    ・耐喷溅、耐水。
系列臂开度开关缸筒内径(mm)
CKZ2N30º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F50,63,80

瞬时启动型强力夹紧缸 CKZ2N-X2346

    ・基准孔至夹紧臂下面的距离精度为±0.1mm。
    ・带刻度,易于设置。
     调节垫片时,可目视确认大致的合适位置。
    ・宽度小。
     进行点焊、弧焊等工作时焊枪容易伸入。
系列臂开度缸筒内径(mm)
CKZ2N-X234630º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
50,63,80

车架夹紧缸 WRF100

    ・高输出力:20,000N(0.5MPa时)。
系列缸筒内径(mm)行程(mm)
WRF10010048

车架夹紧缸/平缓特性型 WRF100-X2814,-X2808

    ・平缓的夹紧力特性
     最大夹紧力18,000N(使用压力:0.5MPa时)
     实现一定的夹紧力
    ・2种夹紧基准
     中心基准 WRF100-X2814
     单侧基准 WRF100-X2808
系列缸筒内径(mm)行程(mm)
WRF100-X2814(中心基准)
WRF100-X2808(单侧基准)
10082.5

托架锁紧气缸 W-R1/W-R3

    ・最大可定心±50mm的位置偏离。
    ・最大夹紧力 4430N
    ・臂开度约70°
    ・夹紧部与气缸部集约化。
     减少了设计组装工时。
系列搬运物质量夹紧力(N)缸筒内径(mm)
W-R11000kg以下4430100
W-R33000kg以下4070100

其他夹紧缸 

    ※CKGV系列已于2021年1月停产。
     请选择CKZT系列。
名称系列
扁平型夹紧缸M(D)UKA
夹紧缸CKGV
销钉夹紧缸
(薄型主体)
CKU

Go Top