产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 机械接合式无杆气缸

机械接合式无杆气缸

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

机械接合式无杆缸 MY1

    ・将5种导轨型号标准化。
    ・型号种类丰富,可根据根据负载质量和所需精度任意选型。
型号系列动作方法缸筒内径(mm)
基本型MY1B双作用10、16、20、25、32、40、50、63、80、100
滑动轴承型MY1M双作用16、20、25、32、40、50、63
凸轮随动导轨型MY1C双作用16、20、25、32、40、50、63
直线导轨型MY1H双作用10、16、20、25、32、40
直线导轨型MY1HT双作用50、63

带防护罩的机械接合式无杆缸 MY1□W

    ・防护罩使其防尘、耐水性提高。侧面的密封件可防止异物从侧面进入。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
滑动轴承型MY1MW双作用16,20,25,32,40,50,63
凸轮随动导轨型MY1CW双作用16,20,25,32,40,50,63

机械接合式无杆缸 MY2

    ・与机械接合式无杆缸MY1H系列相比,高度最多减小30%。
     可在安装有工件的状态下更换驱动部气缸。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
凸轮随动导轨型MY2C双作用16,25,40
直线导轨型MY2H双作用16,25,40
直线导轨型MY2HT双作用16,25,40

机械接合式无杆缸 MY3

    ・与机械接合式无杆缸MY1B系列相比,高度最多减小了36%,长度最多缩短了140mm,更加节省空间。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
基本型、短小型
(垫缓冲)
MY3A双作用16,20,25,32,40,50,63
基本型、标准型
(气缓冲)
MY3B双作用16,20,25,32,40,50,63
滑动轴承型
(气缓冲)
MY3M双作用16,25,40,63

Go Top