标准型气缸(方形端盖)
气缸 JMB(JMDB)
-
・追加中间尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。
省空气、省空间。
・全长缩短27mm。
・质量最多减小30% (1.43kg→1.00kg)。
・省空气 最多减少29%。
通过选择合适的尺寸可减少空气消耗量。
・减少作业工时。
采用无需调节的气缓冲方式。
・带磁性开关(JMDB系列:JMDB)。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | JMDB | 单杆双作用 | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
气缸 MB/MDB
-
・通过变更盖形状,重量最大削减10%,实现轻量化。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号(省去了分别订购气缸和安装件的时间) 。
・带磁性开关(MDB-Z系列:MDB,MDBW,MDBK,
MDBKW,MDBB,MDB□Q)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MBW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MBK-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | MBKW-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端锁气缸 | MBB | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸/紧凑型 MB-X3155
-
・采用八角形活塞,轻量、紧凑
・重量:减轻35%(750g→487g)
・全长:缩短16%(189mm→158mm)
・高、宽:减小10%(52mm→47mm)
・采用无需调节的气缓冲装置
内置缓冲垫,可减小活塞停止时金属撞击的噪音
・4个面上均可安装小型磁性开关(拉杆安装)
适合磁性开关:D-M9□型
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-X3155 | 单杆双作用 | 40, 63 |
气缸/2倍输出力型 MB-X3157
-
・采用长方形活塞,宽度与其他MB系列相同,却可实现2倍的输出力
・全长:缩短47%※(335mm→179mm)
・重量:减轻20%※(1500g→1200g)
※与现行产品串联型气缸-XC12(2倍输出力)ø40, 50行程的气缸相比
・4个面上均可安装小型磁性开关(拉杆安装)
・采用无需调节的气缓冲装置
・缸盖形状不易积留异物
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB-X3157 | 单杆双作用 | 57(等同于ø40×2的受压面积) |
气缸 MB1/MDB1
-
・重量:削减10%(ø50-100行程) 。
通过变更杆侧缸盖、无杆侧缸盖形状,实现重量削减 。
・4面均可安装小型磁性开关。
・在磁性开关安装槽中装入防尘条。
防止异物堆积(可选项)
・带磁性开关(MDB1系列、MDB1、MDB1W、MDB1K)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MB1-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
标准型 | MB1W-Z | 双杆双作用 | 32,40,50,63,80,100,125 |
杆不回转型 | MB1K-Z | 单杆双作用 | 32,40,50,63,80,100 |
气缸 CA2/CDA2
-
・重量最大减轻15% 。
・气缓冲易于控制。
・从小型磁性开关到耐强磁场磁性开关都可以安装。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号(省去了分别订购气缸和安装件的时间)。
・带磁性开关(CDA2系列:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW,
CDBA2, CDA2□H, CDA2W□H)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CA2-Z | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
标准型 | CA2W-Z | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CA2K | 单杆双作用 | 40,50,63 |
杆不回转型 | CA2KW | 双杆双作用 | 40,50,63 |
端锁气缸 | CBA2 | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2□H | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气液缸 | CA2W□H | 双杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 单杆双作用 | 40,50,63,80,100 |
气缸 CS1/CDS1
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CS1 | 单杆双作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
标准型 | CS1W | 双杆双作用 | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦型 | CS1□Q | 单杆双作用 | 125,140,160 |
气缸 CS2/CDS2
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CS2 | 单杆双作用 | 125、140、160、180、200、250、320 |
标准型 | CS2W | 双杆双作用 | 125、140、160、180、200、250、320 |
长行程型 | CS2-V | 单杆双作用 | 180、200、250、320 |
轴向集中配管型 | CS2□P | 单杆双作用 | 180、200、250 |